Publicar produtos
MONOBLOC PLUS-400
MONOBLOC PLUS-400
MONOBLOC PLUS-400
MONOBLOC PLUS-400
MONOBLOC PLUS-400
MONOBLOC PLUS-400
    Llaza

    MONOBLOC PLUS-400

    4.3 de 5 estrelas4.3(14 avaliações)
    Traduzido por Google,

    Monobloc Plus-400: toldo com braços retráteis sem cassete com sistema monobloco

    Grandes ideias para grandes instalações.

    Ao utilizar os objetos LLAZA em conjunto com os tecidos RECASENS, o usuário poderá realizar os cálculos das propriedades térmicas e visuais . Graças ao programa hospedado nos materiais BIM da RECASENS, é possível adaptar esses cálculos às necessidades específicas do projeto.

    BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO FINAL

    • Oferece grande durabilidade para larguras maiores.
    • Proporciona até 4 m de projeção com estrutura leve.
    • Todos os benefícios de fácil instalação de um toldo monobloco.
    • 13 m de largura com um único toldo com braços adicionais.

    BENEFÍCIOS PARA OS INSTALADORES PROFISSIONAIS

    • Montagem em barra quadrada de 40 x 40 mm para facilitar a instalação e distribuição de pesos e esforços.
    • Suportes de extrusão de parede e teto para maior resistência e capacidade de flexão.
    • Os braços estão sempre alinhados graças a um sistema robusto e resistente que pode ser facilmente regulado pela frente quando o toldo é recolhido.
    • Sistema de regulagem durável, pois permanece estável contra golpes de vento e desgaste.

    DETALHES DO CONTATO

    Espanha: prescripcion(at)llaza.com / +34 696 929 597

    Fora da Espanha: export(at)llaza.com / +34 977 990 600


    Especificação
      • Maximum dimensions: up to 13,00 m of width x 4,00 m of projection with 4 arms
      • Operation: manual, motorised or automated
      • Mounting: wall or ceiling
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 1 up to 28 km/h
      • Durability: Class 3 / 10.000 maneuvers min.
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
      • Arms with integral laquering
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMONOBLOC-PLUS-400
    • Familia de productoAwnings
    • Grupo de produtosRetractable arms awnings - Without cassette
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-23
    • Número de edição1
    • Largura (mm)13000
    • Profundidade (mm)4000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCAwnings
    • Código UNSPSC30151901
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07_05
    • Uniclass 2015 DescriçãoAwnings
    • Código CSI MasterFormat 201410 73 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Awnings
    • Número OmniClass23-17 21 11 11 21
    • Título OmniclassPowered Awnings
    • Código CSI UniFormat IIB20
    • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE