Publicar produtos
SCREEN 500 ROD-CABLE
SCREEN 500 ROD-CABLE
SCREEN 500 ROD-CABLE
    Llaza

    SCREEN 500 ROD-CABLE

    Traduzido por Google,

    Screen 500 Rod-Cable: toldo vertical / stor com cassete com guia visível

    Tela 500 com sistema de guia de haste ou cabo.

    Ao utilizar os objetos LLAZA em conjunto com os tecidos RECASENS, o usuário poderá realizar os cálculos das propriedades térmicas e visuais . Graças ao programa hospedado nos materiais BIM da RECASENS, é possível adaptar esses cálculos às necessidades específicas do projeto.

    BENEFÍCIOS PARA O USUÁRIO FINAL

    • Apresentando uma caixa de cassetes de linhas retas de design moderno.
    • Tecido sempre protegido graças à caixa de cassetes.
    • Grande versatilidade para permitir o sistema GUIDING de cabos e hastes.
    • Proporciona conforto térmico e conforto visual.

    BENEFÍCIOS PARA OS INSTALADORES PROFISSIONAIS

    • Graças ao suporte de clipe automático, a instalação do rolo é fácil.
    • Rápido para montagem e também para substituição de tecido.
    • Versatilidade de montagem com diferentes possibilidades de sistemas de guiamento, fixações e tensionadores.

    DETALHES DO CONTATO

    Espanha: prescripcion(at)llaza.com / +34 696 929 597

    Fora da Espanha: export(at)llaza.com / +34 977 990 600

    Especificação
      • Maximum dimensions: up to 5,00 m of width x 3,50 m of height
      • Guiding system: rod or cable guide
      • Use: outdoors and indoors
      • Operation: manual, motorised or automated
      • Mounting: wall or ceiling
      • Product subjected to the tests required by European standard UNE-EN 13561:2015 for obtaining the CE marking
      • Wind resistance: Class 2 up to 38 km/h
      • Lacquer in accordance with Qualicoat standards
      • Stainless steel screws and bolts
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaSCREEN-500-VC
    • Familia de productoVertical textile systems
    • Grupo de produtosRod or cable guide
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-23
    • Número de edição1
    • Altura (mm)3500
    • Largura (mm)5000
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioAço inox
    • Concebido emSpain
    • Fabricado emSpain
    Classificação
    • Categoria BIMobjectConstrução - Persianas, estores
    • Classificação IFCObjeto
    • Nome UNSPSCWindow screens
    • Código UNSPSC30171614
    • Uniclass 2015 CódigoPr_30_59_07
    • Uniclass 2015 DescriçãoBlinds and shading devices
    • Código CSI MasterFormat 201412 24 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Window Shades
    • Número OmniClass23-17 21 00
    • Título OmniclassProtection of Openings
    • Código CSI UniFormat IIB20
    • Título CSI UniFormat IIEXTERIOR CLOSURE