Publicar produtos
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Link & Lock™
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Link & Lock™
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Link & Lock™
Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Link & Lock™

    Outdoor Privacy Screen & Enclosures - Link & Lock™

    Traduzido por Google,
    Uma solução de fixação mais inteligente e elegante.

    O sistema de ripas de alumínio Link & Lock™ foi projetado para complementar perfeitamente qualquer estilo arquitetônico, oferecendo versatilidade estética e alta durabilidade. Totalmente incombustível e resistente às intempéries, proporciona uma solução segura e duradoura para aplicações externas, mantendo uma aparência moderna e elegante. Para um acabamento profissional e impecável, o sistema também permite a instalação de tampas de acabamento Longboard correspondentes, onde necessário.

    Disponível em uma ampla gama de dimensões e uma extensa seleção de acabamentos, este sistema oferece aos designers e construtores a flexibilidade para alcançar praticamente qualquer visual. As ripas bipartidas podem ser instaladas em múltiplas orientações e configurações, possibilitando designs criativos como vigas, aletas ou venezianas, e permitindo que os arquitetos explorem padrões inovadores e efeitos de sombreamento, mantendo a durabilidade e a necessidade mínima de manutenção.

    Especificação
    • Link & Lock™ Battens

      • 2" — 12': 2X2LL.145 | 24': 2X2LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.2 | End Mounts (20/box): 2LLEM.2
      • 4" — 12': 2X4LL.145 | 24': 2X4LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLEM.4
      • 6" — 12': 2X6LL.145 | 24': 2X6LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLEM.6
      • 8" — 12': 2X8LL.145 | 24': 2X8LL.289 | End Caps (20/box): 2LLEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLEM.8

      Mounting Accessories

      • Link & Lock Mounting Clip — Qty: 48/bag | SKU: LLMC.N48
      • Link & Lock™ Isolation Washer — Qty: 48/bag | SKU: LLIW.N48
      • Dewalt® 1/2" Pilot Point Drill Bit — Qty: 1 | SKU: DRILLBT.05
      • 24' Internal Stiffener — Qty: 1 | SKU: LLSTIFF.289
      • 108' 3M® Double Sided Tape — Qty: 1 roll | SKU: LLTAPE.1296

      Link & Lock™ HD Battens

      • 4" — 12': 2X4LLHD.145 | 24': 2X4LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.4 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.4
      • 6" — 12': 2X6LLHD.145 | 24': 2X6LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.6 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.6
      • 8" — 12': 2X8LLHD.145 | 24': 2X8LLHD.289 | End Caps (20/box): 2LLHDEC.8 | End Mounts (20/box): 2LLHDEM.8

      Link & Lock™ Mounting Brackets

      • 45° Left Fixed — Single: LLMBK.45LF | Dual: LLDMBK.45LF
      • 45° Right Fixed — Single: LLMBK.45RF | Dual: LLDMBK.45RF
      • 90° Center Fixed — Single: LLMBK.90F | Dual: LLDMBK.90F
      • 45° Left Sliding — Single: LLMBK.45LS | Dual: LLDMBK.45LS
      • 45° Right Sliding — Single: LLMBK.45RS | Dual: LLDMBK.45RS
      • 90° Center Sliding — Single: LLMBK.90S | Dual: LLDMBK.90S
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaoutdoor-privacy-screen-enclosures-link-lock
    • Familia de productoMetal Screens & Enclosures
    • Grupo de produtosAluminum Battens, Privacy Screens, Exterior
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-10-14
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    Classificação
    • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
    • Código CSI MasterFormat 201432 35 13
    • Título CSI MasterFormat 2014Screens and Louvers
    • Número OmniClass23-25 47 11 11
    • Título OmniclassPrivacy Screens

    Disponibilidade da região

    Europa Ásia América do Norte África América do Sul Oceânia
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
    Biblioteca de produtos BIMobject

    Aplicação de design para Revit

    Carregue famílias diretamente no seu modelo Revit com um clique

    Tenha um local para acessar novos objetos com mais facilidade, armazenar suas famílias Revit e colaborar com sua equipe.

    • Marca de seleçãoTrabalhe diretamente com objetos BIM ao lado do Revit
    • Marca de seleção 2GB de armazenamento na nuvem - armazene o seu conteúdo Revit
    • Marca de seleção Obtenha LCA (A1-A3) de carbono incorporado diretamente do Revit