Publicar produtos
Lorell LLR60672 Flipper Training Table
Lorell

Lorell LLR60672 Flipper Training Table

Traduzido por Google,

A mesa flipper versátil e econômica é perfeita para a sala de treinamento ou conferência. A parte superior retangular vira para trás com um mecanismo de alavanca simples para encaixar com outras mesas de treinamento Flipper para armazenamento com economia de espaço. A parte superior de 1" de espessura é feita de PVC moldado a vácuo com bordas de raio e cantos arredondados. Um ilhó de plástico é posicionado perto de ambas as extremidades para gerenciamento conveniente do cabo. A estrutura incluída com painel de modéstia perfurado é feita de aço revestido a pó preto. Mesa compatível com TAA rola facilmente em quatro rodízios de 2" (duas travas).

Como destaque na Amazon.com

Especificação
  • PRODUCT INFORMATION

    Table Top Length: 60"
    Table Top Width: 24"
    Table Top Thickness: 1"
    Table Top Shape: Rectangle
    Edge Style: Radius
    Number of Casters: 4
    Caster Size: 2"
    Caster Type: Locking Wheels
    Application/Usage: Training, Conferencing
    Frame Color/Finish: Powder Coated
    Top Color/Finish: Silver
    Frame Material: Steel
    Top Material: Polyvinyl Chloride (PVC)
    Features: Cord Management, Modesty Panel

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaLorell-LLR60672-Flipper-Training-Table
  • Familia de productoFurniture
  • Grupo de produtosTable
  • TipoDocumentação (indicativo)
  • Data de publicação2019-02-13
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)29.5
  • Largura (polegadas)60
  • Profundidade (polegadas)24
Relacionado
  • Material principalPVC
  • Material secundárioAço
  • Concebido emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectMobiliário - Mesas de Escritório
  • Nome UNSPSCFurniture and Furnishings
  • Código UNSPSC56
  • Código CSI MasterFormat 201412 00 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Furnishings
  • Número OmniClass23-21 11 00
  • Título OmniclassCommercial Furniture