Publicar produtos
Macuk S-R PRO
Lovato

Macuk S-R PRO

Traduzido por Google,
MACUK S-SR é uma subestação para aquecimento e água quente sanitária instantânea com dois permutadores de calor de placas: o primeiro para dividir o circuito primário para o circuito secundário, o segundo para produção de DHW. sistemas de aquecimento central. A sua instalação é rápida e fácil. Está pronto para ser conectado com as conexões hidráulicas nas instalações. Vários acessórios estão disponíveis para atender a todos os requisitos. - medidor de calor e medidor de água fria com saída de pulso M-Bus pronto - medidor de calor e medidor de água fria com transmissor de rádio - calor ultrassônico medidor- kit termostático 30-60°C adequado para sistemas de aquecimento a baixa temperatura - kit de controlo electrónico composto por: servomotor eléctrico 230V, controlador de aquecimento digital e controlo remoto com sensor ambiente. A produção de água quente sanitária é controlada por uma válvula termostática, por o permutador de calor e graças à válvula proporcional de 2 vias que garante uma produção instantânea de água quente sanitária à temperatura certa, evitando desperdícios e atrasos de água.
Especificação
  • Heat interface unit module consisting of : primary circuit with fully insulated Cu Ø 18 mm pipes kit, 400 µ primary circuit strainer, sensor pocket for heat meter flow sensor, brazed AISI 316L plate heat exchanger (space heating circuit), DN20 Kv=4.5 2-port valve controlled by a 30÷60°C thermostatic actuator or electric actuator, 3-port thermostatic valve for secondary circuit DN20 Kv=4.5 domestic hot water circuit with regulation 30÷60°C, brazed AISI 316L plate exchanger (DHW circuit) and high efficiency electronic pump Wilo PARA SC 15/1-6. Differential valve 5÷30 KPa for balancing the flow rate from 520 to 1400 l/h and spacer pipe ¾" M connections, length 110 mm for 1.5 mc/h water meter (accessory). DHW secondary circuit side including Cu pipe kit Ø 18 mm, predisposition for DHW pulse cold water meter Qn 1.5 mc/h with, ¾" M connections, length 110 mm, sensor pocket for DHW thermostatic valve . Manual air vent valves included.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMacuk-S-R-20-PRO
  • Familia de productoMacuk
  • Grupo de produtosPro
  • Data de publicação2021-01-21
  • Número de edição1
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Sul Oceânia África