Publicar produtos
KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN32
Lovato

KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN32

Traduzido por Google,
KIT CONNECTA “RG” DN50 > Redutores DN32
Especificação
  • KIT CONNECTA “RG” DN50 > DN32 Reduction and adaptation kit from DN50 modular header to DN32 distribution module. Made in steel S235 painted with epoxy powder, complete with flanges DN50 PN10 - 4 holes and insulation in Trocellen C080 RN2, thickness 30 mm λ 0,034 W/mk on the primary side. Secondary side made in brass G2" connections with nuts. Screw and gaskets kit included
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaKIT-CONNECTA-RG-DN50-DN32
  • Familia de productoHERCULES
  • Grupo de produtosAccessories
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-30
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMetal
  • Material secundárioPlástico
  • Concebido emItaly
  • Fabricado emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado
  • Nome UNSPSCPower Generation and Distribution Machinery and Accessories
  • Código UNSPSC26

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Sul Oceânia África