Publicar produtos
Macuk E S-SR PRO
Lovato

Macuk E S-SR PRO

Traduzido por Google,
MACUK E S-SR PRO é uma unidade de interface térmica eletrônica para aplicações de aquecimento e água quente. Graças ao trocador de calor de duas placas, o módulo também permite a separação completa do circuito primário ou do sistema central da planta. Adequado para apartamentos, moradias geminadas, moradia geminada com sistema de aquecimento centralizado. A produção de água quente sanitária é controlada electronicamente por uma unidade de controlo e um permutador de calor a placas de aço inoxidável brasado que permite um fornecimento imediato de AQS. Graças à válvula modulante com atuador de motor de passo de 5 segundos (instalado no circuito primário de retorno), que parcializa o fluxo de água no circuito primário, eliminam-se desperdícios de água e tempos de espera desnecessários. A vazão primária de água também é gerenciada proporcionalmente pelo módulo: conforme a demanda do usuário sanitário, a válvula aumenta ou diminui a abertura do circuito primário de retorno. Toda a energia não utilizada no circuito de DHW é utilizada no circuito de aquecimento. O módulo inclui uma função de by-pass incorporada, controlada directamente pela electrónica e pela válvula moduladora e depende da temperatura definida no sensor de DHW. Durante a fase de stand-by, a função DHW comfort é ativada, mantendo a temperatura do permutador no valor de set point. Se a temperatura cair abaixo da temperatura definida – temperatura de histerese (Tset-T hys) a válvula de duas vias do módulo é ativada, retirando calor do circuito primário. O controle eletrônico também pode gerenciar 2 níveis de temperatura no circuito de aquecimento: para sistemas de piso radiante e para sistemas de radiador/ventilador, ambos podem ser ajustados por curvas de compensação. A bomba irá alterar a velocidade de acordo com o valor ∆T entre flw e retorno. Há também um transdutor de pressão para proteger a bomba contra danos causados por sobrepressões.
Especificação
  • Heat interface unit module consisting of: primary circuit with Cu Ø 18 mm pipes kit, 400 µ primary circuit strainer, sensor pocket for heat meter flow sensor, brazed AISI 316L heat exchanger for space heating circuit (separately supplied), 2-way valve DN20 Kv=4.5 regulated by means of 230V 3p electric servomotor, template for thermal energy meter L110 mm with M ¾" connections. 2-way modulating valve with linear stepper motor actuator 12V to regulate DHW production by partializing the water flow rate in the primary circuit, predisposition for brazed plate heat exchanger in AISI 316L on DHW side (supplied separately) sensor pocket for DHW circuit sensor and flow switch with calibration 1.5 ÷ 35 l/min, Cu piping kit Ø 18 mm. L110 mm jig with M ¾" connections for domestic cold water meter with 1,5 mc/h impulsive output (supplied separately). Heating circuit Cu pipe kit Ø 18 mm, thermowell for system flow probe, pressure transducer, high efficiency electronic circulator Wilo PARA 15/1-6 iPWM) and 3 bar safety valve. Mehta digital controller for electronic control of DHW production and complete management of the heating circuit. Manual air vent valves and system load tap included.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMacuk-E-S-SR-PRO
  • Familia de productoMacuk
  • Grupo de produtosPro
  • Data de publicação2021-01-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Sul Oceânia África