Publicar produtos
Tiger Box
Lovato

Tiger Box

Traduzido por Google,
Caixa em aço zincado com encosto isolado; porta/moldura auto-adaptável regulável em profundidade e pintada em branco RAL 9010; gabarito temporário; válvula de fechamento 1” M- ¾” F e gaxetas;
Especificação
  • Shut-off jig kit including recessed box in galvanised steel with insulated back and door with depth self-adapting frame painted white RAL 9010. N. 4 shut-off ball valves 1" M - ¾" F (n.2 primary side and n.2 secondary side) and spacer connection M-M 1" L= 160 mm, support bracket and seals. Box dimensions (WxHxD) - 400x500x110 mm.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTiger-Box
  • Familia de productoTiger
  • Grupo de produtosMetal casing
  • Data de publicação2021-01-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Sul Oceânia África