Publicar produtos
Tiger  completo
Lovato

Tiger completo

Traduzido por Google,
TIGER 1 é um módulo compacto de medição de energia e gerenciamento de usuários adequado para diferentes tipos de plantas. É particularmente recomendado para instalações com regulação termostática.
Especificação
  • HIU module for heating/cooling monitoring including: FLOWBLOCK multifunction valve with function of: dynamic balancing cartridge from 173 to 1,175 lt/h, 400 µ impurities collection filter, non-return valve, 19 kPa fixed calibration differential by-pass valve, flow meter sensor housing.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaTiger-completo
  • Familia de productoTiger
  • Grupo de produtosDistribution and metering module
  • Data de publicação2021-01-21
  • Número de edição1
Relacionado
  • Concebido emItaly
Classificação
  • Categoria BIMobjectAVAC - Ar condicionado

Disponibilidade da região

Europa Ásia América do Sul Oceânia África