Publicar produtos
LP® Legacy® Premium Sub-Flooring

LP® Legacy® Premium Sub-Flooring

Traduzido por Google,

Aumentar a durabilidade do subpiso

  • Rigidez à flexão: Direção paralela (nominal 8') – 395.120
  • Rigidez à flexão: Direção perpendicular nominal (4') – 160.980
  • Resistência à flexão: Direção paralela nominal (8') – 1.300
  • Resistência à flexão: Direção perpendicular nominal (4') – 750
  • Peso do painel: Espécies do sul: 82 libras; Espécies do norte: 76 libras
  • Reconhecida como carbono negativa pela ASTM em 2023.
Especificação
  • Features and Benefits

    One of the Stiffest in Class

    • APA-verified as one of the industry’s strongest, stiffest sub-floors alongside exceptional fastener holding.

    Superior Moisture Resistance

    • Sub-floor sheathing panels are packed with more strands, resin and wax to provide exceptional resistance to moisture and edge swell.

    Gorilla Tough® Panels

    • Wood strands are coated with water-resistant resins using Gorilla Glue Technology® for exceptional stiffness.

    Industry-Leading Warranty

    • LP offers a unique Covered Until It’s Covered® No-Sand Warranty PLUS a Lifetime Limited Warranty that lasts as long as the home.

    Carbon Negative

    • Qualifies as carbon negative, helping you build sustainably by choosing products that store more carbon than is released in their life cycle.
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalp-legacy
  • Familia de productoBuilding materials
  • Grupo de produtosSmartSide®
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2025-12-06
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalMadeira
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
Classificação
  • Categoria BIMobjectParedes - Revestimento
  • Nome UNSPSCSiding and exterior wall materials
  • Código UNSPSC301518
  • Código CSI MasterFormat 201409 74 13
  • Título CSI MasterFormat 2014Wood Wall Coverings
  • Número OmniClass23-13 37 13
  • Título OmniclassExterior Wall Cladding
  • Código CSI UniFormat IIB2010
  • Título CSI UniFormat IIExterior Walls

Disponibilidade da região

América do Sul América do Norte
Brasil
United States
Chile