Publicar produtos
(AD) LSI Abolite® Angled Reflector - Wall Mount Exterior

(AD) LSI Abolite® Angled Reflector - Wall Mount Exterior

Traduzido por Google,

Crie a experiência arquitetônica interna e externa que seu projeto precisa. Combinando uma variedade de estilos, formas e acabamentos para complementar uma infinidade de projetos arquitetônicos de construção, a série Abolite RLM fornece o desempenho, as ferramentas de iluminação e as possibilidades que você precisa por meio de apelo estético, integridade de design e ampla flexibilidade do produto. LSI e Abolite — os nomes em que você confia para soluções de iluminação RLM de alta qualidade e alto desempenho.

Visite o site do produto para obter mais documentos de fixação e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-ad_out_wm
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosWall Mount Exterior
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-16
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)13.5
  • Largura (polegadas)11
  • Profundidade (polegadas)5.15
Relacionado
  • Material principalAço galvanizado
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)2.5
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCWall fixture
  • Código UNSPSC39111503
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States