Publicar produtos
(HPG) High Output Parking Garage Fixture

(HPG) High Output Parking Garage Fixture

Traduzido por Google,

O HPG, com até 23.000 lúmens, é a solução de estacionamento ideal para altura de montagem mais alta e/ou aplicações de nível de luz mais alto. 4 distribuições fotométricas distintas fornecem a ótica ideal para cada área do deck de estacionamento, incluindo faixas de rodagem unidirecionais e bidirecionais e entradas. As versões pendentes são montadas em uma haste rígida de 3/4". Versões de montagem em superfície/direta são fornecidas com um suporte de montagem galvanizado 16ga articulado para facilitar a instalação e manutenção e monta diretamente em uma superfície horizontal ou caixa de junção de 4″.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-hpg
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosGarage
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-24
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.1
  • Largura (polegadas)13.5
  • Profundidade (polegadas)13.5
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioAcrílico
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)15
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCCanopy
  • Código UNSPSC30151902
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring