Publicar produtos
(MPH) Mirada Post Top High Lumen Area Light

(MPH) Mirada Post Top High Lumen Area Light

Traduzido por Google,

O Mirada Post Top (MPH) entrelaça estética urbana moderna e desempenho excepcional. Com distribuições superiores, alta configurabilidade do produto e controles inteligentes, o inovador Mirada Post Top (MPH) possui até 72k+ lumens entregues, ao mesmo tempo em que oferece uma desejável plataforma supereficiente de 135LPW+.

Aplicações ideais: Iluminação de estacionamento, iluminação de estradas, iluminação pública, iluminação de passarelas

Visite o site do produto para obter mais documentos de fixação e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-mph_out_area
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosArea Lights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-11
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)33.06
  • Largura (polegadas)20
  • Profundidade (polegadas)20
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioSilicone
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)60
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCExterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391116
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 56 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Exterior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States