Publicar produtos
Ginger A IP65
Ginger A IP65
Ginger A IP65
Ginger A IP65
Ginger A IP65
Ginger A IP65

    Ginger A IP65

    4.4 de 5 estrelas4.4(5 avaliações)
    Traduzido por Google,
    A coleção Ginger partiu da madeira, um candeeiro quase plano e sóbrio que ilumina discretamente os espaços com luz indireta. Com o tempo, um novo material foi adicionado à coleção: metal; um acabamento mais leve, mais refinado, quase escultural que proporciona a mesma luz quente sem ofuscamento. A coleção Ginger agora se move para o exterior para iluminar sutilmente qualquer espaço, com apliques de parede que podem ser instalados individualmente ou em conjunto, uma versão menor perfeita para passagens e pequenas áreas externas, um poste de luz, pequenas luminárias de chão e uma nova versão de parede com um braço. Este design mais recente é uma homenagem à tradicional luz externa que lança luz indireta para baixo. Está disponível em dois tamanhos – 20 e 32 cm de diâmetro – e em dois acabamentos, preto por fora e branco por dentro, e ferrugem, cor que fica mais atraente quando a luz está acesa, mais intensa, dando um resultado inesperado.
    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaGinger_A_IP65
    • Familia de productoOutdoor Lighting
    • Grupo de produtosOutdoor Lighting
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-02-06
    • Número de edição1
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação