Publicar produtos
(MRM) - Mirada Medium Outdoor Light Area

(MRM) - Mirada Medium Outdoor Light Area

Traduzido por Google,

O Mirada apresenta um estilo contemporâneo, elegante e discreto, perfeitamente adequado para aplicações arquitetônicas e comerciais. Projetado para retrofit, bem como para novas construções, é ideal para uma ampla variedade de aplicações de grau de especificação onde alto desempenho e estética são críticos. Adequado para escolas, prédios de escritórios, estacionamentos, shoppings, automotivo, petróleo, novas construções, renovações e aplicações de iluminação geral.

Aplicações ideais: iluminação de estacionamento, iluminação de estradas, iluminação pública, iluminação de passarelas

Visite o site do produto para obter mais documentos de fixação e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-mrm
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosArea Lights
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2020-04-08
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)7.6
  • Largura (polegadas)13.5
  • Profundidade (polegadas)31.3
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioSilicone
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)30
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring