O Post Top da série Opulence apresenta elegantes braços duplos de alumínio fundido e base que são montados diretamente em uma espiga OD de 2 3/8” a 3”. Montagem praticamente perfeita em poste redondo de 4” com adaptador de montagem embutida opcional. Disponível com tampas de base de alumínio giradas e decorativas, poste cônico contemporâneo com base correspondente, poste superior de braço duplo e suportes de montagem em parede. Versões de luminária complementar também estão disponíveis para montagem lateral/poste, parede, pendente e superfície/direta.
Apresentando uma lente de grande abertura com um conjunto denso de LEDs, o Opulence oferece o melhor desempenho da categoria com LEDs de alta eficácia e verdadeiras distribuições IES. Lente difusa opcional disponível para maior conforto visual. Disponível em 8 acabamentos de pintura padrão da LSI, bem como cores personalizadas.
Disponibilidade da região
| América do Norte |
|---|
Canada |
Mexico |
United States |