Publicar produtos
(XARL) Sports Light - LSI CourtBlade

(XARL) Sports Light - LSI CourtBlade

Traduzido por Google,

A luz esportiva LED CourtBlade da LSI é um divisor de águas para aplicações de iluminação de quadras. O CourtBlade de baixo perfil utiliza LEDs de alto desempenho e ótica precisa para produzir níveis superiores de iluminação e uniformidade. Em comparação com os sistemas típicos de iluminação de quadra da HID, a carga de energia é reduzida em 50%.

A luz esportiva LED CourtBlade da LSI é qualificada por DLC, tem um perfil baixo de menos de 3” de espessura e uma distribuição de projeção frontal de corte nítida. Com um escurecimento de 0-10V até 1% e praticamente isento de manutenção, este produto tem uma garantia de 5 anos.

Visite o site do produto para obter mais documentos de fixação e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-xarl
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosSports
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2016-09-15
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.44
  • Largura (polegadas)25
  • Profundidade (polegadas)47.75
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioVidro
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)55
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States