Publicar produtos
(XWS) Mirada Wall Sconce - Silicone Optics

(XWS) Mirada Wall Sconce - Silicone Optics

Traduzido por Google,

Arandela Mirada (XWS)

O design elegante e o amplo conjunto de recursos do Mirada Wall Sconce o tornam ideal para aplicações comerciais e arquitetônicas, como escolas, prédios de escritórios, shoppings, concessionárias automotivas, postos de petróleo, novas construções, reformas e iluminação de uso geral. Três opções de lentes permitem escolher entre desempenho fotométrico máximo (FTW), lúmens máximos por watt (MT) ou conforto visual máximo com uma lente difusa (MTD). As opções de lentes claras e difusas estão disponíveis em policarbonato e podem ser encomendadas com hardware inviolável para aplicações de alto abuso. O Mirada Wall Sconce também possui uma ampla variedade de seleções, controles e opções de CCT, bem como produtos de área complementar, post top e bollard, tornando-o a solução ideal para praticamente qualquer aplicação de montagem em parede.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-xws-sil
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosWall Mount Exterior
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-21
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)5.32
  • Largura (polegadas)19.34
  • Profundidade (polegadas)12.75
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioSilicone
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)30
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring