Publicar produtos
(ZNL) ZONE Large - Sport/ Court Light

(ZNL) ZONE Large - Sport/ Court Light

Traduzido por Google,

A luz esportiva LED ZONE™ da LSI é um divisor de águas para aplicações de iluminação de quadras. ZONE apresenta um design elegante de baixo perfil e LEDs de alto desempenho combinados com óticas de silicone precisas para produzir níveis superiores de iluminação e uniformidade. Em comparação com os sistemas de iluminação de quadra HID típicos, a carga de energia é reduzida em até 75%.

Visite o site do produto para obter mais documentos de fixação e relatórios publicados.

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicalsi-znl
  • Familia de productoOutdoor Lighting
  • Grupo de produtosSports
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-01-09
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.44
  • Largura (polegadas)25
  • Profundidade (polegadas)47.75
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioSilicone
  • Concebido emUnited States
  • Fabricado emUnited States
  • Peso líquido (Lbs)55
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Exterior
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoEF_70_80
  • Uniclass 2015 DescriçãoLighting
  • Código CSI MasterFormat 201426 50 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring

Disponibilidade da região

América do Norte
Canada
Mexico
United States