Publicar produtos
AERA 3 DOWNLIGHT, Recessed Round, Wall Wash
AERA 3 DOWNLIGHT, Recessed Round, Wall Wash
    Lumenwerx

    AERA 3 DOWNLIGHT, Recessed Round, Wall Wash

    Traduzido por Google,

    Os downlights embutidos Aera são fiéis ao tamanho, envoltos em uma caixa minimalista e adições adequadas a qualquer espaço interior onde seja necessário um excelente desempenho óptico, máximo conforto para os olhos e/ou uma lavagem de parede líder do setor.

    Especificação
    • LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: WALL WASH

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO , SOLA

      MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED

      OPTICS: WALL WASH

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaAE3RRWW
    • Familia de productoRecessed
    • Grupo de produtosAERA
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-03-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures