Publicar produtos
AERA 4 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect
Lumenwerx

AERA 4 CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect

Traduzido por Google,

Os cilindros Aera são de tamanho real, envoltos em uma caixa minimalista e adições adequadas a qualquer espaço interno onde seja necessário um excelente desempenho óptico, máximo conforto para os olhos e/ou uma lavagem de parede líder do setor.

Especificação
  • SIZE: 2"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, DUO , SOLA

    MOUNTING: CYLINDER-CUBOID, SURFACE, PENDANT

    OPTICS: LINEAR SPREAD, HEX LOUVER

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAE4CYP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosAERA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-03-10
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures