Publicar produtos
ARQ FLAIR, Acoustix
Lumenwerx

ARQ FLAIR, Acoustix

Traduzido por Google,

Parte da série Arq Acoustix, o Arq Flair é um pingente acústico equipado com uma sombra em forma de arco feita de feltro absorvente de som criado a partir de garrafas recicladas. Com uma aparência contemporânea com o seu difusor cilíndrico, a luminária pode facilmente integrar-se em qualquer espaço, contribuindo para o seu conforto visual e acústico.

    Especificação
    • SIZE: 24" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: IRO™, XPOINT™


    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARQFLACOP
    • Familia de productoPendant
    • Grupo de produtosAcoustic
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2023-05-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioFibra de feltro
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring