Publicar produtos
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct
    Lumenwerx

    ARRO4, ACOUSTIX, Pendant, Direct

    Traduzido por Google,

    Interesse visual e versatilidade se unem em Arro, nossa família de pingentes facilmente reconhecíveis por sua forma de prisma triangular. O Arro 4 Acoustix oferece o mesmo excelente desempenho do Arro 4, mas está equipado com uma excelente tecnologia de amortecimento acústico. Oferecido em comprimentos de 4', 6', 8', 10' e 12' com 10 opções de cores padrão e 19 premium. O Arro 4 Acoustix apresenta um elegante detalhe de tampa de extremidade, com laterais que se estendem além da peça de extremidade inserida. Você pode coordenar e combinar os lados com as extremidades ou escolher uma cor diferente.

    Especificação
    • SIZE: 5 1/16" x 7 15/16"

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, CHROMAWERX, SOLA, DUO

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: HLO

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaARR4ACOP
    • Familia de productoPendant
    • Grupo de produtosArro
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-10-22
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Material secundárioFibra de feltro
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring