Publicar produtos
AUDIA, Pendant
Lumenwerx

AUDIA, Pendant

Traduzido por Google,

Nossa oferta acústica premium Audia usa a ciência da ressonância de Helmholtz para capturar ondas acústicas através da treliça de alumínio, enrolada em material absorvente de som proprietário. Com seu núcleo fino, corpo estreito e várias opções de cores, o Audia foi projetado desde o início com a engenharia de som e luz em mente. Usando nossa tecnologia EchoCore™ com patente pendente, construímos camadas de material absorvente de som acoplados a bolsas de ar precisas em um corpo de alumínio padronizado com uma luz de regressão suave curva sem comprometer o desempenho da luminária em nossa ótica HLO (óptica Lambertian de alta eficiência) que oferece excelente eficácia. Audia está disponível nas opções Static White, Bios, Chromawerx QUADRO, DUO e SOLA.

Especificação
  • SIZE: 1 1/2" X 3 3/4" - 1 1/2" X 4 1/4"

    LIGHT SOURCE: LED

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT, WALL WASH, ASYMMETRIC DIRECT

    CHROMATICITY: STATIC WHITE,BIOS, DUO , SOLA , QUADRO

    MOUNTING: PENDANT

    DIRECT OPTIC: HLO

    INDIRECT OPTIC: WIO2

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaAUD
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosAUDIA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-01-11
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Material secundárioFibra de feltro
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring