Publicar produtos
CAMBER, Direct/Indirect
Lumenwerx

CAMBER, Direct/Indirect

Traduzido por Google,
Camber é uma luminária pendente LED linear com um perfil fino e articulado. Usando avançados motores de LED e controle óptico, a Camber oferece uma ampla luz ascendente e uma luz descendente bem controlada. Esta iluminação altamente eficiente e confortável é oferecida em uma ampla gama de distribuições de luz, juntamente com opções elétricas e de controle abrangentes. Camber ICL com uma saída de luz controlável independentemente de seus componentes indiretos e diretos também está disponível. Camber também está disponível em T5 e T5HO.
Especificação
  • Size: 8 21/32" x 1 9/16"

    Light Source: Led, T5, T5Ho

    Chromaticity: Static White

    Light Distribution: Direct/Indirect

    Mounting: Pendant

    Optics: Pmo
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCAMP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosCamber
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)1.57
  • Largura (polegadas)8.66
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring