Publicar produtos
CLUSTER PI, Recessed
CLUSTER PI, Recessed
    Lumenwerx

    CLUSTER PI, Recessed

    Traduzido por Google,


    Tanto o Cluster Pi com HLO quanto o Cluster Pi com KVCOTM integram a beleza e a qualidade da nossa família Cluster em luminárias circulares com ótica sofisticada e uma estética modernista atemporal. O Cluster Pi com Óptica Refletora em Miniatura (MRO) integra a beleza e a qualidade da nossa família Cluster em uma luminária que ilumina por meio de uma matriz circular de células de luz. A luminária apresenta
    um perfil baixo de menos de 2" e pode ser embutido, em superfície ou montado pendente.

    As luminárias ocupam perfis baixos de menos de 2", estão disponíveis em três tamanhos — Pequeno (3,5"), Médio (6,5") e Grande (9") — e podem ser embutidas, de superfície ou montadas pendentes.

    Cluster Pi com Miniature Reflector Optic (MRO) integra a beleza e a qualidade da nossa família Cluster em uma luminária que ilumina por meio de uma matriz circular de células de luz. A luminária apresenta um perfil baixo de menos de 2" e pode ser embutida, de superfície ou montada pendente.
    Com a Óptica Refletora Miniatura, os modelos embutidos Médio e Grande são projetados para acomodar uma luminária adicional posicionada centralmente dentro de seu conjunto circular.

    Especificação
    • LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      MOUNTING: RECESSED

      OPTICS: HLO, KVCO™, MRO

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCLUPIR
    • Familia de productoSurface
    • Grupo de produtosCluster Surface
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-10-31
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures