Publicar produtos
CLUSTER DOWNLIGHT, Recessed Planar Downlight
Lumenwerx

CLUSTER DOWNLIGHT, Recessed Planar Downlight

Traduzido por Google,
Os downlights embutidos clusters incluem downlights lineares, downlights planares e ajustáveis lineares, todos em várias configurações de célula. Os downlights oferecem uma escolha de óptica de borda suave e nítida, espalhamento de feixes múltiplos e tratamentos de abertura sutis. A saída de luz nominal é de 200 lúmens por célula a mais de 80 LPW; a saída total varia até 1800 lúmens em uma configuração linear e até 5000 lúmens para a maior matriz. Os clusters embutidos podem ser instalados em uma variedade de tipos e materiais de teto, com um driver integral ou um driver remoto capaz de alimentar várias luminárias.
Especificação
  • SIZE: 1X1, 1X2, 1X3, 1X5, 1X10, 2X2, 3X3, 5X5 LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED CLUSTER TYPE: CLUSTER LINEAR, CLUSTER PLANAR, CLUSTER ADJUSTABLE OPTICS: REF, SOF
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCLUR22
  • Familia de productoRecessed
  • Grupo de produtosCluster Downlight
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-28
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCRecessed lighting
  • Código UNSPSC39111505
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
  • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures