Publicar produtos
CUBITO, Wall Direct/Indirect
Lumenwerx

CUBITO, Wall Direct/Indirect

Traduzido por Google,
Um rosto novo em uma forma familiar. É iluminação com arestas! Cubito ilumina seu perfil quadrado através de dois lados adjacentes, formando um ângulo reto luminoso de 2 ½" em cada lado. Montagem na parede Cubito como uplight ou downlight; passe-o na linha da parede/teto para delinear os planos; instale-o verticalmente no canto de duas paredes como sinal luminoso, seja de superfície ou embutida, Cubito pode ser uma luminária discreta, uma linha contínua de luz ou virar cantos em um ou dois planos.
Especificação
  • SIZE: 2 1/2" X 2 1/2" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, WALL, WALL-RECESSED OPTICS: HLO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaCUBW
  • Familia de productoWall
  • Grupo de produtosCubito
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
  • Altura (polegadas)2.5
  • Largura (polegadas)2.5
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring