Publicar produtos
CURVIA SLIM 1 RING, Wall
CURVIA SLIM 1 RING, Wall
    Lumenwerx

    CURVIA SLIM 1 RING, Wall

    Traduzido por Google,

    Com apenas 3,2 cm de altura e disponível em larguras de 2,5 cm e 5 cm, a Curvia Slim oferece o mesmo desempenho da Curvia em um perfil mais elegante. Oferecida com três raios padrão, cantos de 90° e duas opções de ponteira, ela permite que os designers criem arcos fluidos, anéis e padrões arrojados em aplicações embutidas, de superfície, pendentes e de parede. De curvas sutis a composições de luz completas, a Curvia Slim se adapta a uma ampla gama de expressões de design, mantendo uma forma refinada e discreta.

    Especificação
    • SIZE: 1IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: HLO

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaCURVSLIM1RIW
    • Familia de productoSurface
    • Grupo de produtosCurvia
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-04-13
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
    • Código UNSPSC3911
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring