Publicar produtos
ECANA 3 DOWNLIGHT, Recessed Round
ECANA 3 DOWNLIGHT, Recessed Round
ECANA 3 DOWNLIGHT, Recessed Round
ECANA 3 DOWNLIGHT, Recessed Round
    Lumenwerx

    ECANA 3 DOWNLIGHT, Recessed Round

    Traduzido por Google,

    A família de downlights Ecana é projetada como luminárias redondas ou quadradas com detalhes simples, disponíveis em tamanhos de 3", 4" e 6". A família inclui configurações fixas, ajustáveis ​​e de parede e combina facilmente com vários ambientes, enriquecendo projetos de pequena e grande escala com iluminação prática, econômica e finamente ajustada.

    Especificação
    • SIZE: DIAMETER - 3", Shapes - ROUND, SQUARE

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, WALL WASH, ADJUSTABLE

      CERTIFICATIONS: Declare

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA , DUO

      MOUNTING: DOWNLIGHTS

      OPTICS: XPoint™

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaEC3RR
    • Familia de productoRecessed
    • Grupo de produtosEcana
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-09-30
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures