Publicar produtos
FLAIR 2 DIFFUSER CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect
Lumenwerx

FLAIR 2 DIFFUSER CYLINDER, Pendant, Direct, Direct/Indirect

Traduzido por Google,

A família Flair Cylinder é uma série de luminárias decorativas pendentes, de superfície e montadas na parede com proporções refinadas, atenção aos detalhes e versatilidade minimalista. Consiste no Flair Sleeve, no Flair Diffuser e no Flair Glow Ring. O Flair Diffuser está disponível em diâmetros de 2" ou 3", enquanto o Flair Sleeve e o Flair Glow Ring estão disponíveis apenas em diâmetros de 3".

Especificação
  • SIZE: DIAMETER: 2", 3"

    LIGHT SOURCE: LED

    CHROMATICITY: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM, SOLA , DUO

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT

    MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL

    OPTICS: FF14, FF34, FFFH, GR, PF34, SL14, SLFH

Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFL2DFCYP
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosAERA
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-05-05
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures