Publicar produtos
FORTEX 4, Pendant, Direct
Lumenwerx

FORTEX 4, Pendant, Direct

Traduzido por Google,
Fortex é uma série de pendentes retangulares e luminárias de parede distintas e elegantemente dimensionadas. O pendente Fortex é ideal para espaços como salas de conferências, escritórios executivos, salas de descanso, refeitórios, vestíbulos e lobbies. Fortex direto/indireto consiste em nítidos lados de alumínio extrudado de 4,25" x 1,5", tampados de ambas as direções por óticas suavemente brilhantes que se estendem 0,5" além da caixa. Os cantos são mitrados e totalmente luminosos. O Fortex 5 se destaca da parede por 0,75" luz de derramamento suave que adiciona um detalhe intrigante. Com uma extensão total de apenas 2,25", tanto o Fortex 5 quanto o 2 cumprem os requisitos da ADA. Fortex coordena com Via 1.5 Plus Linear.
Especificação
  • SIZE: 18", 50", 2', 3', 4', 18"X18", 2'X2', 3'X3', 4'X4', 1'X4', 2'X4', 3'X4' LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, INDIRECT, DIRECT/INDIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: SURFACE, PENDANT, WALL OPTICS: HLO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaFOR4PD
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosFortex
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring