Publicar produtos
FORMA, TOTE, Pendant, Direct, Direct/Indirect
FORMA, TOTE, Pendant, Direct, Direct/Indirect
FORMA, TOTE, Pendant, Direct, Direct/Indirect
    Lumenwerx

    FORMA, TOTE, Pendant, Direct, Direct/Indirect

    Traduzido por Google,

    Atemporal na aparência e flexível na função, os pendentes decorativos Forma incorporam a beleza simples do desenho geométrico e o poder sofisticado da tecnologia inovadora. O Caret cônico, o Tote em forma de cone truncado e as luminárias de cúpula hemisférica são equipadas com nossa tecnologia Unity Pointed (UP), que oferece uniformidade de brilho da lente em todas as formas e tamanhos dentro da mesma saída de lúmen

    Especificação
    • SIZE: 8", 12" & 24" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA, FULL SPECTRUM, BIOS, RED SOLID, GREEN SOLID, BLUE SOLID

      MOUNTING: PENDANT

      OPTICS: HLO

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaFTOTP
    • Familia de productoPendant
    • Grupo de produtosForma
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring