Publicar produtos
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct
    Lumenwerx

    LIVV 2.5 DOWNLIGHT, Round Recessed , Direct

    Traduzido por Google,

    Projetada para escalabilidade, a família Livv oferece luminárias embutidas essenciais em um formato arquitetônico limpo, com o respaldo da LivvCore™, nossa tecnologia proprietária de driver integrado. O sistema de conexão rápida e o acesso abaixo do teto da Livv permitem uma instalação rápida e fácil para o instalador.
    Fácil manutenção. Disponível em aberturas de 2,5" e 3,5" com distribuição de luz fixa, ajustável e para iluminação de parede. A coleção também inclui o Livv Plus (Os Extras), com recursos avançados como branco ajustável e controle expandido.

    Especificação
    • SIZE: 2.5" DIAMETER

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: ADJUSTABLE, DIRECT, WALL WASH

      CHROMATICITY: STATIC WHITE, SOLA

      MOUNTING: DOWNLIGHTS, RECESSED

      OPTICS: XPoint™

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaLV2_5RR2
    • Familia de productoRecessed
    • Grupo de produtosLIVV
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-11
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nome UNSPSCRecessed lighting
    • Código UNSPSC39111505
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_71
    • Uniclass 2015 DescriçãoRecessed luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures