Publicar produtos
MEDIUS, Wall, Direct
Lumenwerx

MEDIUS, Wall, Direct

Traduzido por Google,
Dentro de seu perfil compacto de 1 15/16" x 4 ¾", o Medius suporta uma variedade de óticas excepcionais para iluminação direta e direta/indireta de alto desempenho. O resultado é excelente conforto visual com UGR melhor que 16, uniformidade de teto liso e eficácia de até 119 LPW. A Medius oferece ChromaWerx para aplicações brancas ajustáveis. Uma opção de cabo deslizante simplifica a instalação em espaços existentes. O Medius configura-se como luminárias individuais ou execuções contínuas e apresenta toda a gama de opções elétricas e de controle.
Especificação
  • SIZE: 1 15/16" X 4 ¾" LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT, DIRECT/INDIRECT WIDESPREAD CHROMATICITY: STATIC WHITE, DUO , SOLA MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: HLO, MPL, MRO, SPL, WAI, WIO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMEDWD
  • Familia de productoWall
  • Grupo de produtosMedius
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring