Publicar produtos
MINEAR 3/8, Surface, Direct
MINEAR 3/8, Surface, Direct
MINEAR 3/8, Surface, Direct
    Lumenwerx

    MINEAR 3/8, Surface, Direct

    Traduzido por Google,

    Da coleção Minear de luminárias em miniatura feitas sob encomenda, o perfil de 3/8" é o menor da coleção, oferecendo uma linha de luz limpa para aplicações de alta precisão ou com espaço limitado. Embutida ou de sobrepor, é ideal para marcenaria, nichos em prateleiras e detalhes arquitetônicos refinados. Com seu tamanho compacto, a luminária proporciona uma emissão de luz consistente, mantendo a iluminação precisa e controlada característica da coleção.

    Especificação
    • SIZE: 3/8 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: BLO

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMIN03S
    • Familia de productoSurface
    • Grupo de produtosMinear
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-05
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures