Publicar produtos
MINEAR 1/2, Surface, Direct
MINEAR 1/2, Surface, Direct
MINEAR 1/2, Surface, Direct
    Lumenwerx

    MINEAR 1/2, Surface, Direct

    Traduzido por Google,

    Da coleção Minear de luminárias em miniatura feitas sob encomenda, o perfil de 1/2" equilibra escala compacta com maior desempenho e flexibilidade óptica. Disponível para instalação embutida ou de superfície, e com opção assimétrica, o modelo de 1/2" atende a aplicações que exigem efeitos sutis de iluminação de parede, ênfase direcional ou maior alcance visual, preservando o caráter minimalista.
    da família Minear.

    Especificação
    • SIZE: 1/2 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      LIGHT DISTRIBUTION: ASYMMETRIC, DIRECT

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      MOUNTING: RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: BLO

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMIN05S
    • Familia de productoSurface
    • Grupo de produtosMinear
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-03-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures