Publicar produtos
MINEAR 3/4, Surface, Direct
MINEAR 3/4, Surface, Direct
    Lumenwerx

    MINEAR 3/4, Surface, Direct

    Traduzido por Google,

    Da coleção Minear de luminárias em miniatura feitas sob encomenda, o perfil de 3/4" está disponível para montagem embutida ou de superfície, bem como em configurações pendentes.
    Sua abertura ligeiramente maior permite uma iluminação mais ampla, mantendo ao mesmo tempo uma presença refinada e discreta.

    Especificação
    • SIZE: 3/4 IN

      LIGHT SOURCE: LED

      CHROMATICITY: STATIC WHITE

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      MOUNTING: PENDANT, RECESSED, SURFACE, WALL

      OPTICS: BLO

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMIN07S
    • Familia de productoSurface
    • Grupo de produtosMinear
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2026-02-12
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures