Publicar produtos
MINI PIVOT MODULE - CARET
MINI PIVOT MODULE - CARET
    Lumenwerx

    MINI PIVOT MODULE - CARET

    Traduzido por Google,

    Atemporal na aparência e flexível na função, o Mini Pivot Caret cônico incorpora a beleza decorativa simples do design geométrico e o poder sofisticado da tecnologia inovadora. O Caret é equipado com nossa tecnologia Unity Pointed (UP), que proporciona uniformidade de brilho da lente.

    Especificação
    • SIZE: 8" DIAMETER X 10 1/2" HEIGHT

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMIPIVCAR
    • Familia de productoModule
    • Grupo de produtosMini Pivot
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures