Publicar produtos
MINI PIVOT MODULE - DOT CYLINDER
MINI PIVOT MODULE - DOT CYLINDER
    Lumenwerx

    MINI PIVOT MODULE - DOT CYLINDER

    Traduzido por Google,

    Os cilindros Mini Pivot Dot são sistemas de montagem individuais que podem ser usados ​​sozinhos como luminárias individuais ou como parte de um design mais amplo dentro do sistema de trilhos Mini Pivot.

    Especificação
    • SIZE: 1 11/16" DIAMETER X 6", 9",12",18" HEIGHT

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      BEAM: 20 DEG, 35 DEG, 50DEG



    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMIPIVDTCY
    • Familia de productoModule
    • Grupo de produtosMini Pivot
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001744
    • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_82
    • Uniclass 2015 DescriçãoSpot lights
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures
    • Código CSI UniFormat IID5020
    • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring