Publicar produtos
MINI PIVOT MODULE - SOLO
Lumenwerx

MINI PIVOT MODULE - SOLO

Traduzido por Google,

O módulo Mini Pivot Solo destaca elementos separados em um espaço e, no processo, cria uma atmosfera dinâmica, harmoniosa e esteticamente agradável.

Especificação
  • SIZE: 1" WIDTH X 2" HEIGHT

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    BEAM: 25 DEG, 35 DEG, 45 DEG


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaMIPIVSOLO
  • Familia de productoModule
  • Grupo de produtosMini Pivot
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2024-08-19
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoSpot lights
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring