Publicar produtos
MINI PIVOT MODULE - TAB ACOUSTIX
MINI PIVOT MODULE - TAB ACOUSTIX
    Lumenwerx

    MINI PIVOT MODULE - TAB ACOUSTIX

    Traduzido por Google,

    O Mini Pivot Tab Acoustix é um pendente acústico que proporciona luz de qualidade, controle acústico eficaz, um toque de suavidade com seus cantos arredondados e um toque de cor graças ao seu painel de feltro com absorção de som (feito de resina PET), disponível em uma variedade de cores padrão e premium.

    Especificação
    • SIZE: 2', 3', 4' LENGTH X 8" HEIGHT

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaMIPIVTABACO
    • Familia de productoModule
    • Grupo de produtosMini Pivot
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2024-08-20
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Código ETIMEC001743
    • Nome ETIMPendant luminaire
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
    • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures