Publicar produtos
ORY, Wall, Indirect
Lumenwerx

ORY, Wall, Indirect

Traduzido por Google,
A Ory oferece iluminação ampla e eficiente em termos de energia a partir de uma luminária de apenas 1" de altura x 2,5" de largura. Um driver remoto, acessível através do dossel da suspensão, fornece energia. Utilizando o LumenWerx Widespread Indirect Optic (WIO), o Ory oferece intensidade de pico a 110º enquanto suprime a luz direta direta. Isso produz um brilho de teto visivelmente mais suave do que uma distribuição de luz ascendente lambertiana típica, permitindo também um espaçamento geralmente mais amplo. Ory está disponível como pendente indireto, luminária de parede assimétrica indireta (compatível com ADA) e padrões pendentes.
Especificação
  • SIZE: 2 1/2"X1", 1'X1', 2'X2', 1'X4', 2'X4'', 4'X4' LIGHT SOURCE: LED CHROMATICITY: STATIC WHITE LIGHT DISTRIBUTION: INDIRECT WIDESPREAD MOUNTING: PENDANT, WALL OPTICS: WAI, WIO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaORYWI
  • Familia de productoWall
  • Grupo de produtosOry
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem na parede
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48
  • Uniclass 2015 DescriçãoLuminaires, lighting track and lighting accessories
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring