Publicar produtos
PIVOT BLANK, Pendant, Recessed, Surface
PIVOT BLANK, Pendant, Recessed, Surface
    Lumenwerx

    PIVOT BLANK, Pendant, Recessed, Surface

    Traduzido por Google,

    Pivot é um sistema de iluminação de trilho magnético linear de 48V para montagem embutida. A Pista é de alta tensão e acomoda os Módulos Pivot Track. Possui capacidades de corrida infinitas em segmentos de até 8 pés com transições suaves na articulação. Também pode ser ramificado horizontal e verticalmente para criar uma infinidade de formas, padrões e efeitos para várias aplicações arquitetônicas. A Pista é oferecida em diferentes variações de circuitos e canais de controle. Consulte outras folhas de especificações para as ofertas de Pivot Track e Pivot Modules.

    Os módulos Pivot Blank são módulos apagados que se encaixam na parte inferior do sistema Pivot Track. Sua finalidade é mascarar porções de trilha não iluminadas. Os módulos em branco se encaixam de maneira suave e segura na pista e são oferecidos em 34 cores.

    Especificação
    • LENGTH: 1', 2', 3', 4', 5', 6', 7', 8'

      FINISH: MATTE BLACK, MATTE WHITE, CUSTOM

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPIVBLA
    • Familia de productoModule
    • Grupo de produtosPivot
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2021-12-06
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Iluminação
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures