Publicar produtos
PIVOT CARET, Pendant
Lumenwerx

PIVOT CARET, Pendant

Traduzido por Google,

Pivot é um sistema de iluminação de trilho magnético linear de 48V para montagem suspensa. A Pista Pendente é de alta tensão e acomoda os Módulos Pivot Track. Possui capacidades de corrida infinitas em segmentos de até 8 pés com transições suaves na articulação. Também pode ser ramificado horizontal e verticalmente para criar uma infinidade de formas, padrões e efeitos para várias aplicações arquitetônicas. A Pista é oferecida em diferentes variações de circuitos e canais de controle. Consulte outras folhas de especificações para as ofertas de Pivot Track e Pivot Modules.

Atemporal na aparência e flexível na função, o Pivot Caret cônico é um pingente decorativo que incorpora a beleza simples do design geométrico e o poder sofisticado da tecnologia inovadora. Ele é equipado com nossa tecnologia Unity Pointed (UP), que oferece uniformidade de brilho da lente em todas as formas e tamanhos dentro da mesma saída de lúmen.

Especificação
  • SIZE: 8" (8" DIAMETER), 12" (12" DIAMETER) 

    FIXTURE HEIGHT: 10 1/2"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPIVCAR
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosPivot
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-08-31
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring