Publicar produtos
PIVOT WALL WASH & CLUSTER MRO, Surface
PIVOT WALL WASH & CLUSTER MRO, Surface
    Lumenwerx

    PIVOT WALL WASH & CLUSTER MRO, Surface

    Traduzido por Google,

    O Pivot Track é um sistema linear de 48 V e 1,55 polegadas de largura projetado para montagem suspensa, embutida ou em superfície para acomodar o Pivot
    Módulos de trilha. Com capacidades de corrida infinitas em segmentos de até 8 pés, o Pivot Track pode se ramificar horizontal e verticalmente para
    criar uma infinidade de formas, padrões e efeitos para várias aplicações arquitetônicas.

    O Pivot Wall Wash oferece uma nova estratégia de duas camadas para a lavagem de paredes com sua ótica Total Internal Reflector (TIR) e uma persiana disponível em preto ou branco. Essa abordagem resulta em um impressionante derramamento de luz mínimo de 5%, o que diferencia
    Lavagem da parede do pivô dos outros. O Pivot Wall Wash é quase tão fluido quanto um raspador de parede suave devido à sua impressionante uniformidade. Ele vem em incrementos de 1 pé a 8 pés. O espaçamento recomendado para incrementos de 1 pé é de 3 pés, 4 pés e 5 pés no centro. Pivot Wall Wash é uma distribuição assimétrica elegante e pode atingir proporções de uniformidade de <3:1.

    O Pivot Cluster MRO adiciona a precisão e a escalabilidade benéficas da família de luminárias Cluster ao Pivot Track Lighting System. Com base em um formato quadrado de 1,2 polegadas, os módulos Pivot Cluster oferecem duas opções ópticas - MRO de borda suave
    (Mini Reflector Optics) e MRO de borda afiada (Mini Reflector Optics), bem como três opções de defletores - quadrado, hiperbólico e cônico.

    Especificação
    • PIVOT WALL WASH:

      LENGTH: 1', 2', 3', 4', 5', 6', 7', 8'

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

      PIVOT CLUSTER MRO 1 X 5:

      SIZE: 1 9/16" X 6 3/8"

      LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

      BIM ANGLE: SPOT, NARROW FLOOD, FLOOD, WIDE FLOOD

      LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT

    Especificações técnicas
    • Ref.ª únicaPIVCLUWW-S
    • Familia de productoSurface
    • Grupo de produtosPivot
    • TipoObject (objeto único)
    • Data de publicação2022-05-17
    • Número de edição1
    Relacionado
    • Material principalAlumínio
    • Concebido emCanada
    • Fabricado emCanada
    Classificação
    • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
    • Classificação IFCAparelho de Iluminação
    • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
    • Código UNSPSC391115
    • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
    • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires
    • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
    • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
    • Número OmniClass23-35 47 11
    • Título OmniclassLighting Fixtures