Publicar produtos
PIVOT CUPOLA, Surface
Lumenwerx

PIVOT CUPOLA, Surface

Traduzido por Google,

O Pivot Track é um sistema linear de 48V e 1,55 polegadas de largura projetado para montagem suspensa, embutida ou em superfície para acomodar o Pivot
Módulos de rastreamento. Com capacidades infinitas de execução em segmentos de até 8 pés, o Pivot Track pode se ramificar horizontal e verticalmente para
criar uma infinidade de formas, padrões e efeitos para várias aplicações arquitetônicas.

Atemporal na aparência e flexível na função, o hemisfério Pivot Cupola é um pingente decorativo que incorpora a beleza simples do design geométrico e o poder sofisticado da tecnologia inovadora. Ele é equipado com nossa tecnologia Unity Pointed (UP), que oferece uniformidade de brilho de lente em todas as formas e tamanhos dentro da mesma saída de lúmen.

Especificação
  • SIZE: 8" (8" DIAMETER), 12" (12" DIAMETER)

    FIXTURE HEIGHT: 4 5/8"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT



Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPIVCUP-S
  • Familia de productoSurface
  • Grupo de produtosPivot
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2023-02-02
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Nome UNSPSCLighting Fixtures and Accessories
  • Código UNSPSC3911
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_85
  • Uniclass 2015 DescriçãoSurface luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures