Pivot é um sistema de iluminação de trilho magnético linear de 48V para montagem suspensa. A Pista Pendente é de alta tensão e acomoda os Módulos Pivot Track. Possui capacidades de corrida infinitas em segmentos de até 8 pés com transições suaves na articulação. Também pode ser ramificado horizontal e verticalmente para criar uma infinidade de formas, padrões e efeitos para várias aplicações arquitetônicas. A Pista é oferecida em diferentes variações de circuitos e canais de controle. Consulte outras folhas de especificações para as ofertas de Pivot Track e Pivot Modules.
Pivot Dot é um holofote redondo oferecido em dois tamanhos e possui três ângulos de feixe de 20, 35 e 50 graus. Pivot Dot emite um soco sutil de luz com capacidade de rotação infinita de 360 graus, juntamente com flexibilidade vertical de 90 graus. Ele pode ser montado em adaptador ou em haste de 3 polegadas e é oferecido em alturas de 2,65 polegadas e 4 polegadas com duas opções de chanfro: padrão e decorativo. Pivot Dot está disponível em uma ampla gama de cores.