Publicar produtos
PIVOT CYLINDER, Standalone
Lumenwerx

PIVOT CYLINDER, Standalone

Traduzido por Google,

Pivot Standalones são sistemas de montagem individuais para os módulos Pivot Dot, Box e Cylinder. Eles podem ser usados sozinhos como luminárias individuais ou podem atuar como complementos ou suplementos para sistemas de trilhos Pivot em maior escala. Os Pivot Standalones podem ser montados em superfície em tetos ou paredes e equipados com coberturas planas, de alimentação por conduíte ou de montagem direta, que podem ser redondas ou quadradas.

Especificação
  • SIZE: 1" (1,5" DIAMETER), 2" (2" DIAMETER)

    FIXTURE HEIGHT: 6", 9", 12", 18"

    LIGHT SOURCE: STATIC WHITE, FULL SPECTRUM

    BIM ANGLE: SPOT 20 DEG, FLOOD 35 DEG, WIDE FLOOD 50 DEG

    LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT


Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPIVSY-SD
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosPivot
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2022-07-12
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Montagem no teto
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001744
  • Nome ETIMDownlight/spot/floodlight
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_82
  • Uniclass 2015 DescriçãoSpot lights
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring