Publicar produtos
POLY, Pendant Triangle
Lumenwerx

POLY, Pendant Triangle

Traduzido por Google,
As formas geométricas da Poly, adequadamente dimensionadas para uso como luminárias discretas, oferecem novas oportunidades para abordagens criativas à iluminação geral. O Poly Recessed oferece iluminação generosa, difusores de 2 lados regredidos formam um cofre raso, enquanto os difusores de 3 lados caem abaixo do teto. Pingentes triangulares e em forma de Y podem distinguir uma variedade de áreas especiais. A forma aberta é arejada e apresenta um perfil compacto de 2,5". Poly pode ser usado confortavelmente em arranjos regulares ou de forma livre. Eficácia atraente e muitas opções de saída de lúmen e elétricas tornam o Poly prático e criativo.
Especificação
  • SIZE: 1'X1', 2'X2', 1'X4', Y, TRIANGLE LIGHT SOURCE: LED LIGHT DISTRIBUTION: DIRECT CHROMATICITY: STATIC WHITE MOUNTING: RECESSED, PENDANT, WALL OPTICS: ULO
Especificações técnicas
  • Ref.ª únicaPOLP-TRI
  • Familia de productoPendant
  • Grupo de produtosPoly
  • TipoObject (objeto único)
  • Data de publicação2019-10-14
  • Número de edição1
Relacionado
  • Material principalAlumínio
  • Concebido emCanada
  • Fabricado emCanada
Classificação
  • Categoria BIMobjectIluminação - Pendentes
  • Classificação IFCAparelho de Iluminação
  • Código ETIMEC001743
  • Nome ETIMPendant luminaire
  • Nome UNSPSCInterior lighting fixtures and accessories
  • Código UNSPSC391115
  • Uniclass 2015 CódigoPr_70_70_48_62
  • Uniclass 2015 DescriçãoPendant luminaires
  • Código CSI MasterFormat 201426 51 00
  • Título CSI MasterFormat 2014Interior Lighting
  • Número OmniClass23-35 47 11
  • Título OmniclassLighting Fixtures
  • Código CSI UniFormat IID5020
  • Título CSI UniFormat IILighting & Branch Wiring